17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式足踏みスプレースタンド fumocca(フモッカ)

通常単価(税別)
5,037
税込単価
5,541
通常出荷日:7日目

【特長】・足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます・組み立てが簡単で折り畳んでコンパクト収納が可能...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    935
  • 幅(mm)
    350
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン

ご注意

  • 本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。
  • 商品画像はFUMOCCA-BLACK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
226-1761
-
-
-
1個
226-1762
リベット:真鍮
ボトルストッパー:PET
面ファスナー:ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,037
( 5,541 )
7日目
5,037
( 5,541 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます
・組み立てが簡単で折り畳んでコンパクト収納が可能です
・軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコロが付着しにくいです
・プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します(対応のボトル高さ170~260MM)
・転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを設置すると便利にお使いいただけます
【用途】
・人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)

ご注意

  • 本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。
  • 商品画像はFUMOCCA-BLACK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式足踏みスプレースタンド fumocca(フモッカ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式足踏みスプレースタンド fumocca(フモッカ)
ノータッチ式ディスペンサー
消毒液スタンド併用型バックスタンド
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282
電動式アルコールスプレーガン
消毒液スタンド PASシリーズ
メーカーアクト石原ケニスPROFIT(ヒガノ)クレセルPROFIT(ヒガノ)
通常価格5,03714,68036,89211,4804,63936,893 -
通常出荷日7日目8日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)310-----
高さ(mm)935-----
幅(mm)350-----
質量(g)1200.0-----
材質1本体:ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト