ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃式刈込ハサミ 替 刃

通常単価(税別)
2,767円~2,997円
税込単価
3,044円~3,297円
通常出荷日:1日目

【特長】・柄はアルミニウムなので非常に軽いです・替刃取替え式です・ドイツ製で軽い力で切断でき、丈夫で長...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    270
  • 材質1
    高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)

ご注意

  • 商品画像は94505型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

刃長(mm)

適合本体

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
上部
235
4495
4006457945051
188.000
115-7306
1個
下部
235
4495
4006457945068
188.000
115-7307
1個
上部
240
4595
4006457945075
175.000
115-7309
1個
下部
240
4595
4006457945082
175.000
115-7310
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997円
( 3,297円 )
1日目
2,869円
( 3,156円 )
1日目
2,890円
( 3,179円 )
1日目
2,767円
( 3,044円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄はアルミニウムなので非常に軽いです
・替刃取替え式です
・ドイツ製で軽い力で切断でき、丈夫で長持ちします
・刃には溝があり切れ離れを良くします
【用途】
・庭木の剪定用
【材質】
・高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)

ご注意

  • 商品画像は94505型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃式刈込ハサミ 替 刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃式刈込ハサミ 替 刃
オート カットプロ 替刃
キャナリー ハラク ライン 替刃
替刃(EA540AG用)
オート 切り抜きプロ用カッター替刃
キャナリー アームレスラーシャープ刃
メーカーBergerオート長谷川刃物エスコオート長谷川刃物
通常価格2,767円-541円1,022円4,650円516円2,709円
通常出荷日1日目6日目6日目3日目6日目6日目
全長(mm)270-----
材質1高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト