17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル式無災害記録表

通常単価(税別)
25,200
税込単価
27,720
通常出荷日:4日目

【特長】・指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます・「数字のみ立体」で正面はもちろん...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134250531
  • トラスココード
    652-6821
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    本体:PET樹脂、木材
  • 横(mm)
    603
  • 厚さ(mm)
    23
  • 縦(mm)
    453
  • 取付仕様
    吊り下げタイプ(金具付き)
  • 表示内容
    無災害記録表・目標日数

型番:

413004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

413004の仕様・寸法情報

JANコード
4932134250531
トラスココード
652-6821
質量(g)
2200.0
材質1
本体:PET樹脂、木材
横(mm)
603
厚さ(mm)
23
縦(mm)
453
取付仕様
吊り下げタイプ(金具付き)
表示内容
無災害記録表・目標日数
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
413004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,200
( 27,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます
・「数字のみ立体」で正面はもちろん、上下左右からの視認性にも優れています
・更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません
・電源不要で設置場所を問いません
【用途】
・職場の無災害活動に
【材質】
・本体:PET樹脂、木材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル式無災害記録表の型番413004のページです。 型番413004に関する仕様情報を記載しております。
デジタル式無災害記録表のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル式無災害記録表
無災害記録板 413101
無災害記録板
工事管理垂れ幕用スタンド
工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)
デジタル式無災害記録表
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格25,20027,80628,22416,0214,59827,806
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード49321342505314932134245698493213402310449321342264994932134226505-
トラスココード652-6821629-6548387-3498102-8477102-8480-
質量(g)2200.01900.02400.03500.0690.0002200.0
材質1本体:PET樹脂、木材本体:PET樹脂、スチール本体:スチールスチール・ナイロンスチール・ナイロン本体:PET樹脂、木材
横(mm)603450---603

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト