ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

極薄ラチェットドライバー DR-27

通常単価(税別)
1,342円
税込単価
1,476円
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー・先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利・付属...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DR-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DR-27の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
グリップ形状
板ラチェット
グリップ材質
金属
グリップ径(mm)
17
全長(mm)
103
単品/セット
単品
マグネット
なし
ギア数
15
商品タイプ
製品本体
JANコード
4989833012274
トラスココード
536-2185
質量(g)
54.000
材質2
グリップ:スチール
差込角(mm)
6.35
材質1
炭素鋼・ABS
厚さ(mm)
11
幅(mm)
19.5

型番リスト

表示件数
型番
DR-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342円
( 1,476円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー
・先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利
・付属ビット装着時でも厚み18mm
・M6のキャップボルトにも使える高トルク設計
・早回し機構付きで作業能率が向上
・全長18mm+No.2と-6×0.8mmのビット付属
・付属ビットは本体に収納できます
【用途】
・各種ネジの取り付け、取り外しに
・狭い場所での作業に
【材質】
・炭素鋼・ABS
・グリップ:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄ラチェットドライバー DR-27の型番DR-27のページです。 型番DR-27に関する仕様情報を記載しております。
極薄ラチェットドライバー DR-27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄ラチェットドライバー DR-27
ENGINEER 差替式ドライバー
オフセットラチェットセット DR-06
極薄ラチェット&ネジモグラ
ラチェットスタビー DR-03
プチラチェ DR-54
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格1,342円3,178円2,589円5,521円 -1,430円1,873円
通常出荷日1日目4日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)-プラス(+) / マイナス(-) / 六角--プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2-No.00 / No.1 / No.2-No.1 / No.2No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6-4.5、6.0-4.5 / 6-
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.8-----
グリップ形状板ラチェット-板ラチェット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました