ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

捕虫シート 虫バンバン【20個入り】

通常単価(税別)
1,456
税込単価
1,602
通常出荷日:1日目

【特長】・害虫が好む黄色の波長で効率よく誘引捕殺・濡れても乾けば粘着力が回復する特殊粘着剤・コナジラミ...

詳細を確認
  • 捕虫以外の用途に使用しないで下さい。
  • 乳幼児やペットに触れない場所に設置してください。
  • 粘着剤が皮膚や衣服に付着した時は、放置せず食用油などで丹念にふきとり、石けんや洗剤でよく洗い流してください。
  • 直射日光や高温多湿をさけ、涼しい場所に保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

IVY112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

IVY112の仕様・寸法情報

商品タイプ
防虫用品
捕虫方法
粘着式
誘引方法
JANコード
4580168553168
質量(g)
230.000
トラスココード
521-2401
材質1
基材:紙
材質2
粘着剤:ホットメルト粘着

型番リスト

表示件数
型番
IVY112
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456
( 1,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・害虫が好む黄色の波長で効率よく誘引捕殺
・濡れても乾けば粘着力が回復する特殊粘着剤
・コナジラミ、アザミウマ、有翅アブラムシなどに効果的
・片手でワンタッチ簡単取付け
・紙製なので廃棄処分が簡単
【用途】
・施設園芸作物の害虫発生予察に
・施設園芸作物の害虫の大量誘引捕殺に
【材質】
・基材:紙
・粘着剤:ホットメルト粘着

ご注意

  • 捕虫以外の用途に使用しないで下さい。
  • 乳幼児やペットに触れない場所に設置してください。
  • 粘着剤が皮膚や衣服に付着した時は、放置せず食用油などで丹念にふきとり、石けんや洗剤でよく洗い流してください。
  • 直射日光や高温多湿をさけ、涼しい場所に保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫シート 虫バンバンの型番IVY112のページです。 型番IVY112に関する仕様情報を記載しております。
捕虫シート 虫バンバンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫シート 虫バンバン
虫くる 置くだけ
アースレッド イヤな虫用
虫ゼロバリアダブルジェット 450ml
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
虫よけネットEX 玄関用
メーカーIVYピオニーコーポレーションアース製薬フマキラーフマキラーアース製薬
通常価格1,45618,311 -1,4882,6011,239 -1,166
通常出荷日1日目2日目1日目11日目11日目1日目
商品タイプ防虫用品-殺虫剤-殺虫剤防虫用品
捕虫方法粘着式-----
誘引方法-----
JANコード4580168553168-----
質量(g)230.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました