17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

輪止め 2トン車用 TS310

通常単価(税別)
1,936
税込単価
2,130
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能
  • 奥行(mm)
    120
  • 間口(mm)
    255
  • 高さ(mm)
    125
  • JANコード
    2007000013106
  • トラスココード
    214-9593
  • 材質1
    ゴム

型番:

2007000013106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2007000013106の仕様・寸法情報

奥行(mm)
120
間口(mm)
255
高さ(mm)
125
JANコード
2007000013106
トラスココード
214-9593
材質1
ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000013106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,936
( 2,130 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

輪止め 2トン車用 TS310の型番2007000013106のページです。 型番2007000013106に関する仕様情報を記載しております。
輪止め 2トン車用 TS310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輪止め 2トン車用 TS310
折り畳み車止め
タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応
すべり止めフェルト
タイヤストッパー(2個入り) 2t車以下
トーグ タイヤストッパー普通車用
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)コンパルトラスコ中山トーグ安全工業
通常価格1,9362,8762,3637981,3222,000 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜4日目
奥行(mm)120103----
間口(mm)255110----
高さ(mm)12590----
オレンジ----
JANコード20070000131062007000011911----

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました