ファクトリーサプライ用品技術窓口

折り畳み車止め【2個入り】

通常単価(税別)
1,960円
税込単価
2,156円
通常出荷日:1日目

【特長】・駐車時やジャッキアップの際に、車輌が動かないようタイヤへ設置する、折りたたみタイプの輪止めで...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    103
  • 間口(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    90
  • 色
    オレンジ
  • JANコード
    2007000011911
  • 質量(g)
    400.000
  • トラスココード
    206-3915
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 砂利道などの未舗装路や雪道では使用しないでください。

型番:

2007000011911
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2007000011911の仕様・寸法情報

奥行(mm)
103
間口(mm)
110
高さ(mm)
90
色
オレンジ
JANコード
2007000011911
質量(g)
400.000
トラスココード
206-3915
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000011911
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960円
( 2,156円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・駐車時やジャッキアップの際に、車輌が動かないようタイヤへ設置する、折りたたみタイプの輪止めです
・両輪への設置やタイヤの前後への設置も可能な2個セットです
・底面には、滑り防止のゴム製パッド付きで、設置時のズレを防止します
【材質】
・スチール

ご注意

  • 砂利道などの未舗装路や雪道では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折り畳み車止めの型番2007000011911のページです。 型番2007000011911に関する仕様情報を記載しております。
折り畳み車止めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折り畳み車止め
輪止め 2トン車用 TS310
車止め
積水 車止め
車止め ホイールチョーク
車止めタイヤストップ
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)日本緑十字社積水樹脂CHECKERSRichell
通常価格1,960円2,034円7,559円33,218円5,039円 -4,414円
通常出荷日1日目1日目4日目11日目1日目〜1日目
奥行(mm)103120----
間口(mm)110255----
高さ(mm)90125----
色オレンジ黒----
JANコード20070000119112007000013106----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました