ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイナミックヘッドホン ATH-250AV

通常単価(税別)
2,963円
税込単価
3,259円
通常出荷日:1日目

【特長】・クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載・音漏れしにくい密閉タイプ・長時間リスニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • コネクタ形状
    Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ
  • タイプ
    密閉ダイナミック型ヘッドホン
  • 奥行(mm)
    70
  • 高さ(mm)
    175
  • 直径(mm)
    155
  • 幅(mm)
    155
  • JANコード
    4961310133313
  • 質量(g)
    97
  • トラスココード
    582-2208
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 両耳/片耳
    両耳
  • ケーブル長詳細 (m)
    3.5
  • ドライバー (mm)
    40
  • 出力音圧レベル
    102dB
  • 再生周波数帯域 (Hz)
    18~22000
  • 最大入力 (mW)
    500
  • インピーダンス (Ω)
    43

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ATH-250AV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATH-250AVの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
コネクタ形状
Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ
タイプ
密閉ダイナミック型ヘッドホン
奥行(mm)
70
高さ(mm)
175
直径(mm)
155
幅(mm)
155
JANコード
4961310133313
質量(g)
97
トラスココード
582-2208
材質1
ABS樹脂
両耳/片耳
両耳
ケーブル長詳細(m)
3.5
ドライバー(mm)
40
出力音圧レベル
102dB
再生周波数帯域(Hz)
18~22000
最大入力(mW)
500
インピーダンス(Ω)
43

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATH-250AV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,963円
( 3,259円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載
・音漏れしにくい密閉タイプ
・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・本体
・取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイナミックヘッドホン ATH-250AVの型番ATH-250AVのページです。 型番ATH-250AVに関する仕様情報を記載しております。
ダイナミックヘッドホン ATH-250AVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイナミックヘッドホン ATH-250AV
ダイナミックヘッドホン ATH-AVC200
パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)
ノートPCスタンド 6段階角度調整 ゴム製グリップ
ベーシックmicroSDメモリカード
SDカードケース(12枚収納)
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカSTAR TECHSTAR TECHKIOXIAサンワサプライ
通常価格2,963円3,570円9,549円6,321円5,642円1,069円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他-その他
コネクタ形状Φ3.5mmミニ 金メッキステレオΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ----
タイプ密閉ダイナミック型ヘッドホン密閉型AVヘッドホン----
奥行(mm)7095----
高さ(mm)175240----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました