ファクトリーサプライ用品技術窓口

高耐久アクリルラッカースプレー

通常単価(税別)
1,033円
税込単価
1,136円
通常出荷日:1日目

【特長】・垂れにくく、乾燥が早いため作業性が良いです・塗膜が固く、美しいツヤに仕上がります・日光や雨に...

詳細を確認

ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 商品画像はRSP420-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4989999616460
207-2171
1個
ブラック
4989999616484
207-2172
1個
レッド
4989999616446
207-2173
1個
つやなしブラック
4989999616491
207-2174
1個
ホワイト
4989999616477
207-2175
1個
イエロー
4989999616453
207-2176
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033円
( 1,136円 )
1日目
1,033円
( 1,136円 )
1日目
1,033円
( 1,136円 )
1日目
1,033円
( 1,136円 )
1日目
1,033円
( 1,136円 )
1日目
1,033円
( 1,136円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂れにくく、乾燥が早いため作業性が良いです
・塗膜が固く、美しいツヤに仕上がります
・日光や雨に強く、屋内外でご使用いただけます
・楕円吹きなので、広い面にも素早く塗装することができます
・楕円吹きなので、ムラが出にくく均一にきれいに仕上がります
・有害なフロン、トルエン、メタノール、鉛化合物は一切使用していません
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きのスプレーです
【用途】
・機器具(非昇温部)・家具・工作品の鉄部・木部(床面を除く)
【材質】
・アクリルラッカー

ご注意

  • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
  • 商品画像はRSP420-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久アクリルラッカースプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐久アクリルラッカースプレー
シントー ラッカースプレー 300ml
スプレーラッカー 300Ml
ラッカースプレー 300Ml
スプレーラッカー 400ml HPSC00
高耐久ラッカースプレー
メーカートラスコ中山シントーファミリーロックペイントロックペイントニッぺアサヒペン
通常価格1,033円827円843円 -1,065円 -2,326円1,124円 -
通常出荷日1日目4日目〜4日目〜5日目〜1日目1日目〜
商品用途ラッカースプレーラッカースプレーラッカースプレーラッカースプレーラッカースプレーラッカースプレー
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
仕様油性--油性--
質量(g)430.000-----
材質1アクリルラッカー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト