ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災クロック

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:5日目

【特長】・スマートフォン・携帯電話に充電できます・非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました・災害...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    68
  • 高さ(mm)
    152
  • 幅(mm)
    179
  • JANコード
    4903456218189
  • 質量(g)
    610.000
  • トラスココード
    659-8216
  • 材質1
    プラスチック

ご注意

  • 乾電池、USB充電ケーブルは同梱されていません。

型番:

4RQ002-003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4RQ002-003の仕様・寸法情報

奥行(mm)
68
高さ(mm)
152
幅(mm)
179
JANコード
4903456218189
質量(g)
610.000
トラスココード
659-8216
材質1
プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4RQ002-003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォン・携帯電話に充電できます
・非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました
・災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました
・身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました
・家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます
・(USB外部電源入力)
・※USB充電ケーブルは同梱されていません
【用途】
・災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として
・夜間避難時のライトとして
・普段使いのラジオとして
・目覚まし時計として
・(アラームをラジオにできます)
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 乾電池、USB充電ケーブルは同梱されていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災クロックの型番4RQ002-003のページです。 型番4RQ002-003に関する仕様情報を記載しております。
防災クロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災クロック
BR-999多機能防災ラジオライト
充電式LEDライト 回転式切り替え
LEDLENSER P5R用専用充電池
アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A
ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV
メーカーシチズン(リズム時計)グリーンクロスFENIXLIGHTLED LENSERトラスコ中山YAZAWA
通常価格15,00012,34223,4623,4921,982510
通常出荷日5日目8日目19日目2日目2日目2日目
奥行(mm)68-----
高さ(mm)152-----
幅(mm)179-----
JANコード4903456218189-----
質量(g)610.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました