17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

普通充電器・通信モデル・壁掛け(MODE3)

通常単価(税別)
253,757円
税込単価
279,133円
通常出荷日:19日目

【特長】・充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします・設...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    120
  • 間口(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    755
  • 質量(g)
    12000.0
  • トラスココード
    428-5907
  • 材質1
    ステンレス

型番:

EVPT-2G60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EVPT-2G60の仕様・寸法情報

奥行(mm)
120
間口(mm)
200
高さ(mm)
755
質量(g)
12000.0
トラスココード
428-5907
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
EVPT-2G60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253,757円
( 279,133円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします
・設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです
・通信機能とアプリでスケジュール充電ができる、エネルギーマネジメント用スマート充電器です
・国土交通省仕様に準拠しています
・高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通充電器・通信モデル・壁掛け(MODE3)の型番EVPT-2G60のページです。 型番EVPT-2G60に関する仕様情報を記載しております。
普通充電器・通信モデル・壁掛け(MODE3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通充電器・通信モデル・壁掛け(MODE3)
普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)
フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m
配膳車給充電リール 3.5×4心×3m
日動 自動充電器12V/24V兼用
日動 急速充電器 スーパーブースター50 50A 12V
メーカー日東工業日東工業三協リール三協リール日動工業日動工業
通常価格253,757円196,357円107,717円107,717円72,402円31,644円
通常出荷日19日目19日目9日目9日目1日目1日目
奥行(mm)120120----
間口(mm)200200----
高さ(mm)755755----
質量(g)12000.012000.0----
トラスココード428-5907430-7303----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました