ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライス スクレーパー(刃先自動収納式)

通常単価(税別)
4,584円
税込単価
5,042円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます・簡単安全に刃先の交換は可...

詳細を確認
  • 刃厚(mm)
    1.3
  • 刃長(mm)
    12
  • 刃幅(mm)
    65
  • 全長(mm)
    136.50
  • 適合替刃
    10526・10528
  • JANコード
    0895142105931
  • 質量(g)
    64.800
  • トラスココード
    137-2654
  • 材質1
    刃:セラミック
  • 材質2
    本体:強化ナイロン

ご注意

  • 製品は、刃物類となります。
  • 利用の際は細心の注意を払いご利用お願いします。
  • 刃先は、急な横への力や衝撃で破損する場合が御座います、利用の際はご注意ください。
  • 利用の際、念のため保護手袋・保護メガネの着用を推奨いたします。

型番:

10593
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10593の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
1.3
刃長(mm)
12
刃幅(mm)
65
全長(mm)
136.50
適合替刃
10526・10528
JANコード
0895142105931
質量(g)
64.800
トラスココード
137-2654
材質1
刃:セラミック
材質2
本体:強化ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10593
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,584円
( 5,042円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます
・簡単安全に刃先の交換は可能です
・セラミック刃は錆びに強く、耐薬性に優れ、無火花で、長持ちします
・スライドボタンを前方に押すことで刃先が出ます
・スライドボタンより指を離すと、刃先は自動で本体へ収納されます
【用途】
・シール・ラベル・塗装落とし・内装工事・表面仕上げ・凹凸面を滑らかに、その他削る作業で機能を発揮します
【材質】
・刃:セラミック
・本体:強化ナイロン

ご注意

  • 製品は、刃物類となります。
  • 利用の際は細心の注意を払いご利用お願いします。
  • 刃先は、急な横への力や衝撃で破損する場合が御座います、利用の際はご注意ください。
  • 利用の際、念のため保護手袋・保護メガネの着用を推奨いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライス スクレーパー(刃先自動収納式)の型番10593のページです。 型番10593に関する仕様情報を記載しております。
スライス スクレーパー(刃先自動収納式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライス スクレーパー(刃先自動収納式)
替刃式スクレーパー(ねじ式)
スクレーパー
お掃除スクレーパー替刃
替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M
替刃式スクレーパー用替刃 10枚入
メーカースライスゼット販売HAZETDOGYUSK-11M&M
通常価格4,584円4,518円25,822円1,289円836円499円
通常出荷日1日目1日目4日目19日目在庫品1日目3日目
刃厚(mm)1.3-----
刃長(mm)12-----
刃幅(mm)65-----
全長(mm)136.50-----
適合替刃10526・10528-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました