ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MIGスポットガイド

通常単価(税別)
1,064円
税込単価
1,170円
通常出荷日:1日目

【特長】・ノズルに取付けるだけでワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)を一定に保つことができます・溶接...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-823
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

P-823の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
トラスココード
426-6206
JANコード
4991945034105
長さ(mm)
70
品名
MIGスポットガイド
質量(g)
35
高さ(mm)
33
幅(mm)
24
材質1
鉄
装着可能ノズル径(mm)
19

型番リスト

表示件数
型番
P-823
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,064円
( 1,170円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルに取付けるだけでワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)を一定に保つことができます
・溶接作業に不慣れな初心者の方のガイドに最適です
・点付けの連続作業時のサポートとして使用すれば作業効率がアップします
・ガイドを母材に接地することで手元のブレが抑えられ的確かつ安定した溶接が可能です
・突き出しの長さは工具レスのつまみネジで調整ができます
【用途】
・点付けの連続作業時のサポートに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIGスポットガイドの型番P-823のページです。 型番P-823に関する仕様情報を記載しております。
MIGスポットガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIGスポットガイド
SIM用TIGトーチセット
TIGトーチセット DINSEプラグ用
TIGトーチ用トーチヘッド
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格1,064円17,577円18,996円5,014円45,290円64,745円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接用トーチ部品-溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品アーク溶接機その他溶接機
トラスココード426-6206426-6217426-4676426-4696250-4831251-2896
JANコード499194503410549919450318764991945033887499194503197549919450332834991945033160
長さ(mm)70-----
品名MIGスポットガイドSIM用TIGトーチセットTIGトーチセット DINSEプラグ用TIGトーチ用トーチヘッド--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました