ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペイント用ハンドクリーナー 2kg

通常単価(税別)
4,365円
税込単価
4,802円
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群のペイント溶解力で、手に付いた落ちにくいペイント汚れを簡単に落とします・洗浄力を高める新...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TZ65
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZ65の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
容量(kg)
2(ディスペンサーボトル)
スクラブ
あり
トラスココード
354-2168
JANコード
4979782049452
質量(g)
2000.0
材質1
主成分:界面活性剤、溶剤、スクラブ剤、手荒れ防止剤
色
ピンク(液体)
PRTR法
非該当
化粧品
該当
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TZ65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,365円
( 4,802円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群のペイント溶解力で、手に付いた落ちにくいペイント汚れを簡単に落とします
・洗浄力を高める新配合スクラブ剤が手肌を痛めず、スッキリと洗い上げます
・ペイントを手を傷めず強力に落とすハンドクリーナーです
・海洋プラスチック問題に対応し、マイクロプラスチックを使用しておりません
【用途】
・手指に付着したペイントやインキなどの洗浄・除去に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペイント用ハンドクリーナー 2kgの型番TZ65のページです。 型番TZ65に関する仕様情報を記載しております。
ペイント用ハンドクリーナー 2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイント用ハンドクリーナー 2kg
手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーES
ハンドソープ(詰替用)
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
フロート石けん箱 水切り皿付
マルチチェリー ハンドクリーナー(プロ2000用カートリッジ)
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業エスコトラスコ中山新輝合成GOJO
通常価格4,365円8,250円 -9,245円10,650円818円4,098円
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプその他液状タイプ
容器形状詰替用-詰替用詰替用-ポンプ付
容量(kg)2(ディスペンサーボトル)-1.218--
スクラブありありありあり-あり
トラスココード354-2168-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト