ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フィルムクロステープ 1840

通常単価(税別)
923円
税込単価
1,015円
通常出荷日:1日目

【特長】・手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます・又きれいに包装できます・テ...

詳細を確認

型番:

1840-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1840-50の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.16
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
色
クリア(半透明)
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.20N/10
引張強度
40.0N/10
伸び(%)
14
単品/パック
単品
JANコード
4987167095536
トラスココード
337-9225
質量(g)
200.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1840-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
923円
( 1,015円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます
・又きれいに包装できます
・テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます
・のり残りがほとんどありません
・基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています
・アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます
・安心安全な国内生産です
【用途】
・糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに
・プラスチック段ボールの封かんに
・軽量梱包物の包装
・プラスチック段ボールなどの包装用
・宅急便や小包みの荷造り包装用などに
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルムクロステープ 1840の型番1840-50のページです。 型番1840-50に関する仕様情報を記載しております。
フィルムクロステープ 1840のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルムクロステープ 1840
フィルムクロステープ No.185
フィルムクロステープ No.184
フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187
パイオラン 養生用コアレステープ
OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンダイヤテックスオカモト
通常価格923円16,848円13,587円519円 -22,594円12,021円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜7日目7日目
テープ厚(mm)0.16-----
テープ幅(mm)50-----
テープ長さ(m)25-----
色クリア(半透明)-----
基材ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました