ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

インパクトシャンクアーバー

通常単価(税別)
1,669円
税込単価
1,836円
通常出荷日:4日目

【特長】・万能タイプのバイメタルホールソーです

  • 安全ゴーグル等を用い、安全に配慮して作業してください。
  • 商品画像はLX90005型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4536178990097
249-6744
1個
4536178991100
249-6745
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,669円
( 1,836円 )
4日目
1,669円
( 1,836円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能タイプのバイメタルホールソーです

ご注意

  • 安全ゴーグル等を用い、安全に配慮して作業してください。
  • 商品画像はLX90005型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトシャンクアーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトシャンクアーバー
DIAMOND 三点式チューブ 128mm
スエカゲ セパレートカッター27mm
DIAMOND 三点式アダプター 128mm
DIAMOND 三点式チューブ 53mm
DIAMOND 三点式アダプター 77mm
メーカーレノックスIKKスエカゲツールIKKIKKIKK
通常価格1,669円12,324円2,953円16,762円6,032円10,569円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
シャンク径(mm)6.35-----
全長(mm)58-----
シャンク形状六角軸(6.35mm)-----
刃厚(mm)1.4-----
質量(g)40.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト