ファクトリーサプライ用品技術窓口

nu board LIGHT

通常単価(税別)
1,991円
税込単価
2,190円
通常出荷日:1日目

【特長】・スケジュール管理やToDo管理に使えるスリムタイプのホワイトボードです・フォーマットはWee...

詳細を確認
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    紙・PET

ご注意

  • ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
  • 本製品は紙製ですので極端な湿気と乾燥を嫌います。
  • エアコンの風が直接吹き付けるような場所に置くことは避けてください。
  • ボード、シート面とも7日間程度で消えにくくなります。
  • 商品画像はNULT01GR04型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4562261443089
194-8125
1個
4562261443065
194-8126
1個
4562261443072
194-8127
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,991円
( 2,190円 )
1日目
1,991円
( 2,190円 )
1日目
1,991円
( 2,190円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケジュール管理やToDo管理に使えるスリムタイプのホワイトボードです
・フォーマットはWeekly、ToDo、無地、方眼罫の4種類をご用意しました
・付箋を貼ったりボードに上書きしたりできます
【材質】
・紙・PET

ご注意

  • ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
  • 本製品は紙製ですので極端な湿気と乾燥を嫌います。
  • エアコンの風が直接吹き付けるような場所に置くことは避けてください。
  • ボード、シート面とも7日間程度で消えにくくなります。
  • 商品画像はNULT01GR04型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

nu board LIGHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
nu board LIGHT
nu board ノート型ホワイトボード
WRITEBEST ディスプレイフレームスタンド
グリーンクロス タンカン標識 NTー6 0kg最大積載荷重
室名表示板 TOILET
ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1120T
メーカーOBUN PRINTINGOBUN PRINTINGWRITE BESTグリーンクロスユニットナイキ
通常価格1,991円2,045円9,025円 -1,290円764円 -25,334円
通常出荷日1日目1日目1日目〜7日目1日目〜96日目
質量(g)120120----
材質1紙・PET紙・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト