ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDヘッドライト(12モード搭載)

  • 全光束 (lm)
    1600
  • 特殊用途
    その他
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    6942870310671
  • 質量(g)
    321.000
  • トラスココード
    661-6252
  • 材質1
    マグネシウム合金(AZ91D)
  • 奥行(mm)
    41
  • 高さ(mm)
    53.5
  • 最大点灯時間(h)
    530
  • 幅(mm)
    91.1
  • 保護等級
    IP68(防水、防塵)
  • 色
    黒
  • 光源
    ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個
  • 使用電池
    ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HM75R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HM75Rの仕様・寸法情報

全光束(lm)
1600
特殊用途
その他
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
6942870310671
質量(g)
321.000
トラスココード
661-6252
材質1
マグネシウム合金(AZ91D)
奥行(mm)
41
高さ(mm)
53.5
最大点灯時間(h)
530
幅(mm)
91.1
保護等級
IP68(防水、防塵)
色
黒
光源
ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個
使用電池
ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM75R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,875円
( 33,963円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます
・親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です
【用途】
・産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に
・スポーツやアウトドア
・捜索・探索
・災害備蓄

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト(12モード搭載)の型番HM75Rのページです。 型番HM75Rに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDヘッドライト(12モード搭載)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDヘッドライト(12モード搭載)
充電式LEDヘッドライト(スポーツタイプ)
LED充電式ヘッドライト HP16R
充電式LEDヘッドライト HM62-T
充電式LEDヘッドライト HL18RT
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格30,875円18,576円18,982円14,446円9,448円11,293円
通常出荷日19日目19日目1日目19日目1日目1日目
全光束(lm)1600160012501200500700
特殊用途その他その他防水その他防水防水
電池種類リチウムリチウムリチウムその他リチウムリチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード694287031067169428703106406942870307893694287031087969428703077636942870307992
よく一緒に購入される商品

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました