ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

UVカットリフォームフレキ用 ガイドナットセット

通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円
通常出荷日:1日目

【特長】・UVカットリフォームフレキ用【材質】・黄銅(C3604BD)

  • 商品画像はFKGN-13E型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

規格

最小発注数量
4589467750452
207-2448
EPDM G1/2
1個
4589467750469
207-2449
ヒート G1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
1日目
1,063円
( 1,169円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカットリフォームフレキ用
【材質】
・黄銅(C3604BD)

ご注意

  • 商品画像はFKGN-13E型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVカットリフォームフレキ用 ガイドナットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVカットリフォームフレキ用 ガイドナットセット
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ[TCFS型]
ブレードホース用継手
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 PVDFネジ[TCFS型]
ホース用継手 ジョイントニップル
工業用ホース用継ぎ手 MEGAタッチ
メーカー三和トヨックストラスコ中山トヨックスミスミ十川産業
通常価格1,063円9,036円 -1,013円 -16,675円 -470円 -4,173円 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類フレキシブルホース用継手-----
使用流体水-----
全長(mm)48-----
質量(g)77.000-----
材質黄銅(C3604BD)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト