17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムアップ ホワイト

通常単価(税別)
1,761円
税込単価
1,937円
通常出荷日:1日目

【特長】・卓上で使いやすいタイマーです・「START/STOP」ボタンが大きく押しやすいです・カウント...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • トラスココード
    270-8346
  • 奥行(mm)
    79
  • 高さ(mm)
    24
  • 最小計時(秒)
    1
  • 最小計時(分)
    1
  • 最大計時
    199時間59分59秒
  • 幅(mm)
    57
  • 質量(g)
    53.000

型番:

T-584WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T-584WTの仕様・寸法情報

色
ホワイト
トラスココード
270-8346
奥行(mm)
79
高さ(mm)
24
最小計時(秒)
1
最小計時(分)
1
最大計時
199時間59分59秒
幅(mm)
57
質量(g)
53.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-584WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,761円
( 1,937円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上で使いやすいタイマーです
・「START/STOP」ボタンが大きく押しやすいです
・カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせします
・アラーム鳴動時間を選べます(15秒、消音)
・誤操作防止のキーロック機能付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムアップ ホワイトの型番T-584WTのページです。 型番T-584WTに関する仕様情報を記載しております。
タイムアップ ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムアップ ホワイト
大画面時計付タイマー グロッサ
ワンタッチタイマー
デジタルタイマー TD415
タイマ
サウナ用砂時計5分計 (1734-55)
メーカードリテックドリテック佐藤計量器製作所タニタオリオン機械佐藤計量器製作所
通常価格1,761円7,123円2,390円2,320円24,334円15,326円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目5日目9日目
色ホワイトホワイト----
トラスココード270-8346259-0094----
奥行(mm)7919----
高さ(mm)24180----
最小計時(秒)11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました