ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)

通常単価(税別)
1,617
税込単価
1,779
通常出荷日:1日目

【特長】・厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています・使用範囲、使用温度範囲が広く、部品...

詳細を確認

型番:

5000ND-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5000ND-20の仕様・寸法情報

JANコード
4953871220786
トラスココード
250-3342
質量(g)
180.000
材質1
基材:高強度不織布
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.32
長さ(m)
20
幅(mm)
20
使用温度範囲(℃)
80
テープカット条件
手で切断可能
粘着力(N/25mm)
21.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5000ND-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,617
( 1,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています
・使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています
・テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております
【用途】
・金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着
・OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着
【材質】
・基材:高強度不織布
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)の型番5000ND-20のページです。 型番5000ND-20に関する仕様情報を記載しております。
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
ゴム固定用両面テープ
ゴム固定用両面テープ
ゴム系両面テープ VR-5000
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格1,6173,7272,6256,0522,6285,609
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495387122078649538712207934953871103300495387122085449538712208474953871220816
トラスココード250-3342250-3343469-4821249-7025249-7029249-7024
質量(g)180.000460.000120.000730.000290680.000
材質1基材:高強度不織布基材:高強度不織布基材:アクリルフォーム基材:ポリエステルフィルム基材:ポリエステルフィルム基材:不織布
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:ゴム系

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト