ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面粘着テープ(粗面用)

通常単価(税別)
1,195円
税込単価
1,315円
通常出荷日:1日目

【特長】・布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット...

詳細を確認

型番:

523N-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

523N-50の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.55
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
粘着剤
ゴム系
粘着力
1面4.44N/10mm、2面5.56N/10mm
色
ホワイト
単品/パック
単品
JANコード
4976006560038
トラスココード
126-5407
質量(g)
600
基材詳細
スフ布
色詳細
クリーム

型番リスト

表示件数
型番
523N-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195円
( 1,315円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
【用途】
・粗面への接着、カーペットなどの接着に。
【材質】
・基材:スフ布
・粘着剤:ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面粘着テープ(粗面用)の型番523N-50のページです。 型番523N-50に関する仕様情報を記載しております。
両面粘着テープ(粗面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面粘着テープ(粗面用)
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577
カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
ハンディカット建築ボード用強力両面テープ
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
メーカー日東電工nitoms寺岡製作所nitomsnitoms和気産業
通常価格1,195円1,647円 -5,074円37,652円1,195円 -460円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜8日目4日目1日目〜2日目
テープ厚(mm)0.551.20.1450.1210.15
テープ幅(mm)502010202010
テープ長さ(m)15102020105
粘着剤ゴム系アクリル系シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力1面4.44N/10mm、2面5.56N/10mm13.1N/20mm8.83N/20mm・4.42N/10mm・11.03N/25mm8N/10mm15N/25mm18.5N/25mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました