ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 最大テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マスキングテープホルダー

通常単価(税別)
865円~892円
税込単価
952円~981円
通常出荷日:1日目

【特長】・マスキングテープをセットし、テープを本体ごと塗装目的面に押し当てながら、圧着部で塗装保護面に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 内径24.5mmには使用できません。
  • スペーサーを使用の際はローラー部に確実に最後まではめ込んでください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最大テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
12
4986956015120
161-0515
1個
15
4986956015151
161-0516
1個
18
4986956015182
161-0517
1個
21
4986956015212
161-0518
1個
24
4986956015243
161-0519
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
865円
( 952円 )
1日目
874円
( 961円 )
1日目
885円
( 974円 )
1日目
874円
( 961円 )
1日目
892円
( 981円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスキングテープをセットし、テープを本体ごと塗装目的面に押し当てながら、圧着部で塗装保護面に貼り付けて使用します
・面倒で時間のかかるコーキングのマスキング作業を素早く美しく確実に行えるテープホルダーです
【用途】
・マスキングテープ用テープホルダー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 内径24.5mmには使用できません。
  • スペーサーを使用の際はローラー部に確実に最後まではめ込んでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープホルダー
ポリエステルテープ 1272
マスキングテープ 建築塗装用 No.720
フィルムマスキングテープ No.644W
18m マスキングテープ(サイディングシーリング)
和紙粘着テープ#653N
メーカー富田刃物スリーエムジャパン日東電工寺岡製作所エスコ積水化学工業
通常価格865円-6,021円 -1,142円 -47,376円 -984円 -1,007円 -
通常出荷日1日目9日目〜1日目10日目1日目1日目
最大テープ外径(mm)58-----
本体材質金属系-----
グリップあり○-----
本体色ブルー-----
サイズ(W×D×H)(mm)108×34×27-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト