ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オリエンテープ No.830 ポリプロピレン

通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円
通常出荷日:1日目

【特長】・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、セキスイ開発の高度で安定した品質が自慢です・油性マ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P60T03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P60T03の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.09
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
重梱包・中重梱包
○
重ね貼り可
○
耐水
○
文字記入可
○
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
粘着力
2.40N/10mm
引張強度
73N/10mm
伸び(%)
150
保持力(mm)
0.2
単品/パック
単品
JANコード
4901860103541
トラスココード
497-7173
質量(g)
236
粘着剤
ゴム系
タック
ボールNo.16
展開力
1.2N/10mm
基材厚み(mm)
0.06
テープカット条件
カッター必要

型番リスト

表示件数
型番
P60T03

テープ幅

(mm)

色系統

JANコード

トラスココード

質量(g)

基材厚み

(mm)

テープカット条件

最小発注数量
50
クリア
4901860103541
497-7173
236
0.06
カッター必要
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、セキスイ開発の高度で安定した品質が自慢です
・油性マジックで文字が書けます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリエンテープ No.830 ポリプロピレンの型番P60T03のページです。 型番P60T03に関する仕様情報を記載しております。
オリエンテープ No.830 ポリプロピレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリエンテープ No.830 ポリプロピレン
OPPテープ No.884V
OPPテープ No.884EL
セキスイOPPテープ#886E
積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m
梱包用OPPテープ
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格1,058円1,161円7,941円 -656円1,504円884円
通常出荷日1日目5日目5日目7日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.09---0.0520.052
テープ長さ(m)50---5050
重梱包・中重梱包○-----
重ね貼り可○-----
耐水○-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました