17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアーポケット【10個入り】

通常単価(税別)
772
税込単価
849
通常出荷日:19日目

【特長】・植物由来のバイオマス素材を配合しプラスチックの使用量を抑えた環境に配慮した製品です・とじ穴部...

詳細を確認
  • タイプ
    30穴、80mm2穴・4穴兼用
  • 横(mm)
    230
  • 型番
    CL-303BP
  • 穴数
    30穴、80mm2穴・4穴兼用
  • 縦(mm)
    300
  • 透明
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4903331147900
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    383-2862
  • 材質1
    ポリオレフィンシート(バイオマス素材配合:バイオマス認定シート使用)
  • 用紙サイズ
    A4

型番:

CL-300BP-14790
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CL-300BP-14790の仕様・寸法情報

タイプ
30穴、80mm2穴・4穴兼用
横(mm)
230
型番
CL-303BP
穴数
30穴、80mm2穴・4穴兼用
縦(mm)
300
透明
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4903331147900
質量(g)
70.000
トラスココード
383-2862
材質1
ポリオレフィンシート(バイオマス素材配合:バイオマス認定シート使用)
用紙サイズ
A4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-300BP-14790
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
772
( 849 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物由来のバイオマス素材を配合しプラスチックの使用量を抑えた環境に配慮した製品です
・とじ穴部は補強シール加工が施されています
・石油由来のプラスチック使用量を低減(バイオマス度10%以上15%未満)
・植物由来のバイオマス素材を配合し、プラスチックの使用量を抑えたクリアーポケット
【材質】
・ポリオレフィンシート(バイオマス素材配合:バイオマス認定シート使用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアーポケットの型番CL-300BP-14790のページです。 型番CL-300BP-14790に関する仕様情報を記載しております。
クリアーポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーポケット
クリアーポケット
アート用箋挾
クリアーホルダー
ノータム・クリアー
sedia アドワン ポケットファイル A4 5ポケット ブルー
メーカーライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器エスコサクラクレパスセキセイ
通常価格7722,2791,207 -528558 -750
通常出荷日19日目19日目9日目〜3日目4日目〜6日目
タイプ30穴、80mm2穴・4穴兼用30穴、80mm2穴・4穴兼用----
横(mm)230230----
型番CL-303BPCL-303BP-50P----
穴数30穴、80mm2穴・4穴兼用30穴、80mm2穴・4穴兼用----
縦(mm)300300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました