17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角軸アダプター オプションパーツ

通常単価(税別)
2,515
税込単価
2,767
通常出荷日:1日目

【特長】・CS-150用の別売りアクセサリー(六角軸アダプター)です・18VコードレスツールC'sの先...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • JANコード
    4571348993799
  • トラスココード
    194-9061
  • 質量(g)
    400.000
  • 種類
    六角軸アダプター
  • 適合機種
    CS-150

型番:

T160312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T160312の仕様・寸法情報

種類
関連部品
JANコード
4571348993799
トラスココード
194-9061
質量(g)
400.000
種類
六角軸アダプター
適合機種
CS-150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T160312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,515
( 2,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CS-150用の別売りアクセサリー(六角軸アダプター)です
・18VコードレスツールC'sの先端工具を六角軸から5/16-24UNFに変換するパーツです
・本体には標準で付属しております

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸アダプター オプションパーツの型番T160312のページです。 型番T160312に関する仕様情報を記載しております。
六角軸アダプター オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸アダプター オプションパーツ
六角軸アダプター オプションパーツ
電子ポリッシャー
マイクロ・ポリッシャー オプション
80mmスポンジパッド
φ130x20mm スポンジ(マジック式)
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールプロクソンミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格2,5153,57739,9281,935 -2,0061,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
種類関連部品関連部品本体関連部品関連部品関連部品
JANコード457134899379945713489937754571348952352---
トラスココード194-9061194-9058365-0782---
質量(g)400.000300.0002000.0---
種類六角軸アダプターサイドハンドル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト