ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドホイップ 容量1L

  • 商品タイプ
    泡状タイプ
  • 容器形状
    ポンプ付
  • トラスココード
    250-6433
  • 香り
    フローラルの香り(微香性)
  • 容量(L)
    1
  • JANコード
    4987010012765
  • 質量(g)
    1000
  • 奥行(mm)
    77
  • 幅(mm)
    91
  • 化粧品
    非該当
  • 高さ(mm)
    253
  • PRTR法
    非該当
  • 医薬部外品
    該当
  • 希釈倍率(倍)
    1
  • 有効成分
    イソプロピルメチルフェノール、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルチミン酸

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

01276
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

01276の仕様・寸法情報

商品タイプ
泡状タイプ
容器形状
ポンプ付
トラスココード
250-6433
香り
フローラルの香り(微香性)
容量(L)
1
JANコード
4987010012765
質量(g)
1000
奥行(mm)
77
幅(mm)
91
化粧品
非該当
高さ(mm)
253
PRTR法
非該当
医薬部外品
該当
希釈倍率(倍)
1
有効成分
イソプロピルメチルフェノール、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルチミン酸
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
01276
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,266円
( 1,393円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合です
・クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌消毒をします
・さっぱりとした洗い上がりです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドホイップ 容量1Lの型番01276のページです。 型番01276に関する仕様情報を記載しております。
ハンドホイップ 容量1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドホイップ 容量1L
ハンドホイップ(バイオマスボトル)
ハンドホイップ 詰替用
アルボース薬用水石鹸 iグリーン
アルボース薬用水石鹸 iグリーンバイオマスボトル
手洗い石けん液 シャボネットP-5
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースアルボースサラヤ
通常価格1,266円930円3,370円3,877円 -882円4,374円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ泡状タイプ泡状タイプ泡状タイプ液状タイプ泡状タイプ液状タイプ
容器形状ポンプ付ポンプ付詰替用詰替用ポンプ付-
トラスココード250-6433552-1887250-6434-552-1888-
香りフローラルの香り(微香性)フローラルの香り(微香性)フローラルの香り(微香性)無香料無香料-
容量(L)10.54---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました