ファクトリーサプライ用品技術窓口

リベッター用ノーズピース(M用)

  • 種類
    その他関連用品
  • 質量(g)
    5
  • 適合機種
    エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)
  • 適合本体
    AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300
  • 品名
    リベッター用ノーズピース

ご注意

  • ご使用のリベットフランジ径に合ったサイズを取り付けてください。サイズの違うリベットを使用された場合、正常にリベッティングできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合リベット径(mm)

最小発注数量
4963202091701
786-4892
2.4
1個
4963202091749
786-4906
3.2
1個
4963202091787
786-4914
4.0
1個
4963202091824
786-4922
4.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,123円
( 1,235円 )
1日目
1,123円
( 1,235円 )
1日目
1,123円
( 1,235円 )
1日目
1,123円
( 1,235円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品

ご注意

  • ご使用のリベットフランジ径に合ったサイズを取り付けてください。サイズの違うリベットを使用された場合、正常にリベッティングできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベッター用ノーズピース(M用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベッター用ノーズピース(M用)
リベッター用オイル
エアリベッター(H型)用ノーズピース
エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)
エアリベッター用パーツ
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格1,123円1,474円 -2,347円6,487円715円 -95,406円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
質量(g)5----1800
適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)-エアリベッター(H型)エアリベッター(H型)、ハンドリベッター(強力型)--
適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300-AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H(AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B--
品名リベッター用ノーズピース-エアリベッター用ノーズピースリベッター用ノーズピース(Sボルト用)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト