ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 50mm/50WマイクロディスクグラインダーEA809PX |
|
ミスミ 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
【特長】
・細かな作業や狭い場所での作業が可能です
【用途】
・金属・木材の切削・研磨用に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

マキタ
ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)
5通常価格(税別):15,149円~

マキタ
100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D
4通常価格(税別):16,989円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~