ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーマグネット30mm【10~30個入り】

通常単価(税別)
642円~1,158円
税込単価
706円~1,274円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・磁着面には傷防止フィルム貼合です【材質】・再生PS樹脂40%、マグネット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4902787216062
70.000
356-1520
1パック

10個入り

イエロー
4902787616060
70.000
356-4731
1パック

10個入り

グリーン
4902787516803
210.000
356-3163
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
1日目
685円
( 754円 )
5日目
1,158円
( 1,274円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁着面には傷防止フィルム貼合です
【材質】
・再生PS樹脂40%、マグネット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマグネット30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネット30mm
カラーマグネット40mm
カラーマグネット20mm
カラーマグネット 青/赤/白
45x30mm アクリル番号札
45×30mm アクリルパール板
メーカーミツヤミツヤミツヤサンケーキコムエスコエスコ
通常価格642円-698円 -685円555円2,244円690円
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目11日目3日目3日目
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネット--
サイズ(直径)(mm)304020---
材質1再生PS樹脂40%、マグネット再生PS樹脂40%、マグネット再生PS樹脂40%、マグネット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト