ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工業用耐熱ゲルマーカー

通常単価(税別)
1,158円
税込単価
1,274円
通常出荷日:1日目

【特長】・1000℃までの温度でも消えません・耐候性があり野外使用にも向いています・マーキングは長時間...

詳細を確認
  • 開封後は早めにご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青
4260056150692
580-4173
1個
黒
4260056150715
580-4169
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,158円
( 1,274円 )
1日目
1,158円
( 1,274円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000℃までの温度でも消えません
・耐候性があり野外使用にも向いています
・マーキングは長時間持続します
・キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます
・水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます
・強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします
【用途】
・タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに
【材質】
・顔料

ご注意

  • 開封後は早めにご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用耐熱ゲルマーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用耐熱ゲルマーカー
工業用マルチマーカー
工業用マルチマーカー 替芯
深穴細字インクマーカーInk
建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dry
建築用シャープペンシルDry
メーカーPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKER
通常価格1,158円1,509円 -1,063円15,914円30,467円35,552円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー替芯---
形状ペンペン----
用途ガラス / 木材 / 皮革 / 鉄樹脂 / ガラス / 木材 / 皮革 / 鉄 / コンクリート樹脂 / 木材 / 皮革 / 鉄 / コンクリート---
質量(g)223345390.0001012.0766.000
適合温度範囲(℃)0~1000-10~4040°以下-10~40--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト