ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

タップコン 三価ユニクロ ハーフボックス【100~500個入り】

通常単価(税別)
1,414円~2,486円
税込単価
1,555円~2,735円
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです・使い勝手のいい大箱約半分入り...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

頭部径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4
25
7
4533430096856
438-1031
760.000
1パック

500個入り

4
32
7
4533430096863
438-1035
683.000
1パック

350個入り

5
45
9
4533430096870
437-9523
600.000
1パック

150個入り

5
60
9
4533430096887
437-9525
550.000
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,486円
( 2,735円 )
1日目
1,788円
( 1,967円 )
1日目
1,588円
( 1,747円 )
1日目
1,414円
( 1,555円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです
・使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップコン 三価ユニクロ ハーフボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップコン 三価ユニクロ ハーフボックス
三価ユニクロ フレキ
三価ユニクロ 六角
三価ユニクロ ナベ
三価ユニクロ サラ
三価ユニクロ リベットダンバ
メーカー日本パワーファスニング若井産業若井産業若井産業若井産業若井産業
通常価格1,414円-5,660円 -4,026円 -4,979円 -4,226円 -11,040円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状皿-----
取付穴形状十字穴-----
材質スチール-----
表面処理ユニクロメッキ-----
ねじ山種類ドリルねじ-----
よく一緒に購入される商品

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト