17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュアルコーンフラッシュ

通常単価(税別)
7,623
税込単価
8,385
通常出荷日:1日目

【特長】・トンネル内での同期が可能です・ソーラー電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります・ソ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580646226485
  • 質量(g)
    320.000
  • トラスココード
    207-0555
  • LED
    オレンジ/ブルー
  • 幅(mm)
    74
  • グリップ径(mm)
    40
  • グリップ長さ(mm)
    210
  • 横(mm)
    74
  • 径(mm)
    74
  • 取付仕様
    コーン上部に差し込み
  • 縦(mm)
    315.5
  • レッド/ブルー

型番:

1107160200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1107160200の仕様・寸法情報

JANコード
4580646226485
質量(g)
320.000
トラスココード
207-0555
LED
オレンジ/ブルー
幅(mm)
74
グリップ径(mm)
40
グリップ長さ(mm)
210
横(mm)
74
径(mm)
74
取付仕様
コーン上部に差し込み
縦(mm)
315.5
レッド/ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1107160200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,623
( 8,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トンネル内での同期が可能です
・ソーラー電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります
・ソーラー電池が充電されると自動的に乾電池からからソーラー電池に切り替わります
【用途】
・工事灯に
・保安灯に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルコーンフラッシュの型番1107160200のページです。 型番1107160200に関する仕様情報を記載しております。
デュアルコーンフラッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルコーンフラッシュ
ビューティー閃光灯
硬質バーリング 交換用バーリング
コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑)
グリーンクロス コーンバー用リング 白
ジョイントベンジャミンツリーセット 全長130cm
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格7,6233,96031016,73214313,613
通常出荷日1日目1日目1日目11日目2日目11日目
JANコード458064622648545624614838164580646245370457346548123445624614837244961823714252
質量(g)320.000300.00080.000520.00030.0003000.0
トラスココード207-0555783-7984244-0841614-0366854-7369410-8118
LEDオレンジ/ブルー赤8個、青緑2個----
幅(mm)74-115---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト