17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結式ライト(LED) 電線仕様:VCT2.0×3(接地付)

通常単価(税別)
16,22717,396
税込単価
17,85019,136
通常出荷日:15日目~41日目

【特長】・省エネ白色直管形LEDランプを採用しています・LED寿命は約40000時間です・LEDランプ...

詳細を確認
  • 電源(V)
    90~240
  • 質量(g)
    2200.0
  • 電線長さ(m)
    5

ご注意

  • 商品画像はLSS-205N型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 41日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

全長(mm)

標準消費電力料金

電線仕様

最小発注数量
4930510350073
137-2842
9
820
0.24円/h
-
1個
4930510350028
137-2841
18
1438
0.49円/h
VCT2.0×3(接地付)連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグなし)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,227
( 17,850 )
15日目
17,396
( 19,136 )
41日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ白色直管形LEDランプを採用しています
・LED寿命は約40000時間です
・LEDランプノ交換可能です(専用ランプ)
・雨中でも安心の屋外用防雨型です
・吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です

ご注意

  • 商品画像はLSS-205N型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結式ライト(LED) 電線仕様:VCT2.0×3(接地付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結式ライト(LED) 電線仕様:VCT2.0×3(接地付)
LEDジューデンロングライト
軽便LEDランプ
防爆型LEDハンドランプ
レンカライト 屋外用 FP-5
防雨型フローライト
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格16,227-81,0747,72587,14912,67018,397 -
通常出荷日15日目〜1日目1日目19日目1日目1日目〜
電源(V)90~24014.8V/5200mAh(リチウムイオン電池)100100100100
質量(g)2200.01600.090030001200-
電線長さ(m)5-----

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト