17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

青ニススプレー

通常単価(税別)
1,538
税込単価
1,692
通常出荷日:19日目

【特長】・精密ケガキ用塗料/ブルー・密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます・膜厚...

詳細を確認
  • 青色
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4985329101101
  • 質量(g)
    537.000
  • トラスココード
    677-4372
  • 材質1
    酢酸エチル、酢酸n-ブチル、エチルアルコール、1-ブタノール、合成樹脂、フタル酸ジイソノニル、青色染料

型番:

000110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000110の仕様・寸法情報

青色
容量(ml)
500
JANコード
4985329101101
質量(g)
537.000
トラスココード
677-4372
材質1
酢酸エチル、酢酸n-ブチル、エチルアルコール、1-ブタノール、合成樹脂、フタル酸ジイソノニル、青色染料

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,538
( 1,692 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密ケガキ用塗料/ブルー
・密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます
・膜厚はμm単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます
・乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます
・エアゾール式(青ニススプレー)とハケ塗りタイプ(アオタック50)があります
・※アオタック50の液補充はアオタック500にてお願いします
【用途】
・機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキ
【材質】
・酢酸エチル、酢酸n-ブチル、エチルアルコール、1-ブタノール、合成樹脂、フタル酸ジイソノニル、青色染料

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青ニススプレーの型番000110のページです。 型番000110に関する仕様情報を記載しております。
青ニススプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青ニススプレー
青ニススプレー
青ニススプレーS
青ニスクリーナー (青ニス除去剤)
MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型
αアオニススプレー
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)住鉱潤滑剤マークテックトラスコ中山
通常価格1,5387511,3208442,474875
通常出荷日19日目1日目1日目6日目5日目2日目
青色-----
容量(ml)500-----
JANコード4985329101101-----
質量(g)537.000-----
トラスココード677-4372-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト