ファクトリーサプライ用品技術窓口

アオタック50

通常単価(税別)
587円
税込単価
646円
通常出荷日:2日目

ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料。【特長】・密着性が優れるケガキ剤・ハケ塗りタイプですから、特に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ケガキ剤
  • 種類
    液状
  • 色
    青
  • 危険物容量 (ml)
    50
  • 危険物種類
    第四類第一石油類
  • 使用温度範囲
    常温
  • 特長1
    ハケ塗りタイプのため、特に部分的なケガキに便利。塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さのため、精密、鮮明なケガキが可能。乾きが早い(1分以内)
  • 用途1
    機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに
  • 補足説明
    50℃以下で使用
  • 内容量
    50ml

型番:

102
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

膜厚が0.005mmと薄く、速乾性のあるハケ塗りタイプのケガキ剤

ワンタッチ式のケガキ剤。

ワンタッチ式のケガキ剤。

ガラスやあらゆる金属表面等に最適。第4類第一石油類 50ml 危険等級2。

ガラスやあらゆる金属表面等に最適。
第4類第一石油類 50ml 危険等級2。

アオタック50の主な特長について

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則該当。

有機則該当。

102の仕様・寸法情報

商品タイプ
ケガキ剤
種類
液状
色
青
危険物容量(ml)
50
危険物種類
第四類第一石油類
使用温度範囲
常温
特長1
ハケ塗りタイプのため、特に部分的なケガキに便利。塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さのため、精密、鮮明なケガキが可能。乾きが早い(1分以内)
用途1
機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに
補足説明
50℃以下で使用
内容量
50ml

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
102
関連

内容量

最小発注数量
50ml
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587円
( 646円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料。
【特長】
・密着性が優れるケガキ剤
・ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です
・乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます
・塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます
【用途】
・機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面の"ケガキ"に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アオタック50の型番102のページです。 型番102に関する仕様情報を記載しております。
アオタック50のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の表面のケガキの際に
4
満足度:4.0
もう20年以上この商品を使用しており、今回もリピートで購入しました。品質や性能については十分に把握しており、問題はありま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q希釈して使うことはできますか?
A
ケガキ用の製品ですので、性能維持の為、希釈しないで使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アオタック50
白ペンスプレーS
白ペンスプレー
青ニススプレー
青ニススプレーS
αアオニスブラシ50
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山
通常価格587円1,721円986円841円1,539円1,227円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプケガキ剤ケガキ剤ケガキ剤ケガキ剤ケガキ剤ケガキ剤
種類液状スプレースプレースプレースプレーペースト
色青白白青青青
危険物容量(ml)50189189150210-
危険物種類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました