17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット

    ミスミ

    フランジナット

    4.7

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ねじ穴付U型クランプ

    ミスミ

    ねじ穴付U型クランプ

    -

    通常価格(税別):3220円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • トウアジャストクランプ【2個入り】

    ミスミ

    トウアジャストクランプ【2個入り】

    -

    通常価格(税別):33780円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイベルパット付ボルト

    ミスミ

    スイベルパット付ボルト

    5.0

    通常価格(税別):1110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ダウンサイズワッシャー

通常単価(税別)
1,0781,499
税込単価
1,1861,649
通常出荷日:1日目

【特長】・ボルトとクランプの溝幅が合わない時に最適です。・ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができ...

詳細を確認
  • ボルト径を小さくするため本来必要とされるトルクが得られない可能性があります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

適合ボルト

JANコード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

ガイド径

最小発注数量
238-9817
9
M8
4560290970293
22.000
25
9
Φ12
1個
238-9818
9
M12
4560290970286
42.000
35
13
Φ16
1個
238-9819
11
M16
4560290970279
68.000
40
17
Φ20
1個
238-9820
13
M20
4560290970262
130.000
50
21
Φ24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,078
( 1,186 )
1日目
1,178
( 1,296 )
1日目
1,287
( 1,416 )
1日目
1,499
( 1,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトとクランプの溝幅が合わない時に最適です。
・ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。
【用途】
・機械加工工具クランプ用。
・フライス・マシニング加工用。
【材質】
・スチール(S45C)

ご注意

  • ボルト径を小さくするため本来必要とされるトルクが得られない可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダウンサイズワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダウンサイズワッシャー
ストロングワッシャー
台座部品"スラストパッド"
R 型 止めガネ
測定機用ジグシステム スタンダード/フルセット
球面座金(SUS)
メーカーニューストロングニューストロングHALDERNTツールナベヤナベヤ
通常価格1,078-3,696 -4,516 -230 -487,731 -3,380 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目3日目3日目
材質1スチール(S45C)SCM435----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト