ファクトリーサプライ用品技術窓口

緊急ツールJIS適合品

通常単価(税別)
2,859円
税込単価
3,145円
通常出荷日:1日目

【特長】・自動車用緊急脱出支援用具【材質】・先端部:超硬合金・刃部:ステンレス刃物鋼・ハンドル部:AB...

詳細を確認
  • JANコード
    4962069165105
  • 質量(g)
    59.000
  • トラスココード
    225-2045
  • 材質1
    先端部:超硬合金
  • 材質2
    刃部:ステンレス刃物鋼
  • 材質3
    ハンドル部:ABS樹脂
  • 材質4
    ホルダー:ポリプロピレン

型番:

RE-20-J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RE-20-Jの仕様・寸法情報

JANコード
4962069165105
質量(g)
59.000
トラスココード
225-2045
材質1
先端部:超硬合金
材質2
刃部:ステンレス刃物鋼
材質3
ハンドル部:ABS樹脂
材質4
ホルダー:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-20-J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,859円
( 3,145円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車用緊急脱出支援用具
【材質】
・先端部:超硬合金
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル部:ABS樹脂
・ホルダー:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緊急ツールJIS適合品の型番RE-20-Jのページです。 型番RE-20-Jに関する仕様情報を記載しております。
緊急ツールJIS適合品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緊急ツールJIS適合品
マルチツール サスペンション
マルチツール トラス
マルチツール アームバードライブ
マルチツール アームバーコルク
ボッシュ マルチツール
メーカー長谷川刃物GERBERGERBERGERBERGERBERボッシュ
通常価格2,859円8,906円9,746円 -5,558円5,186円 -5,524円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
JANコード4962069165105-----
質量(g)59.000-----
トラスココード225-2045-----
材質1先端部:超硬合金-----
材質2刃部:ステンレス刃物鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました