ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバなし) センタードリル

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650

【特長】・メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。【用途】・メ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989270511040
  • トラスココード
    195-5334
  • 全長(mm)
    70
  • 質量(g)
    25.000
  • 刃径(mm)
    8
  • 材質1
    高速度鋼(HSS)

型番:

SL-8
解除
    数量:

    SL-8の仕様・寸法情報

    JANコード
    4989270511040
    トラスココード
    195-5334
    全長(mm)
    70
    質量(g)
    25.000
    刃径(mm)
    8
    材質1
    高速度鋼(HSS)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SL-8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,500
    ( 1,650 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
    【用途】
    ・メタコアトリプル(ツバナシ)用。
    【材質】
    ・高速度鋼(HSS)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバなし) センタードリルの型番SL-8のページです。 型番SL-8に関する仕様情報を記載しております。
    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバなし) センタードリルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバなし) センタードリル
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 センタードリル
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 ストレートシャンク
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 SDS-plusシャンク
    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)
    超硬ホールソーメタコアトリプル
    メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
    通常価格1,5001,6008,722 -8,722 -4,896 -1,150 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
    JANコード49892705110404989270562189----
    トラスココード195-5334195-1645----
    全長(mm)70100144176--
    質量(g)25.00020.000----
    刃径(mm)86----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト