17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GWアタッチメント

通常単価(税別)
3,841
税込単価
4,225
通常出荷日:5日目

【特長】・グリップレンチ専用のアタッチメントです・GW-C25用アタッチメント【材質】・樹脂

  • JANコード
    4989065114708
  • トラスココード
    658-7205
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    樹脂
  • 適合本体
    GW-C25

型番:

GWA25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GWA25の仕様・寸法情報

JANコード
4989065114708
トラスココード
658-7205
質量(g)
20.000
材質1
樹脂
適合本体
GW-C25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWA25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,841
( 4,225 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップレンチ専用のアタッチメントです
・GW-C25用アタッチメント
【材質】
・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GWアタッチメントの型番GWA25のページです。 型番GWA25に関する仕様情報を記載しております。
GWアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GWアタッチメント
グリップレンチ 化粧管13
グリップレンチ
脚付パイプバイス
アルミコーナーレンチ スリムワイド
MCC フットバイス FV-3
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格3,8417,58414,89922,3407,687 -27,879
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目5日目
JANコード4989065114708498906511459349890651146924989065112780--
トラスココード658-7205382-8608658-7206820-7548--
質量(g)20.000390.07001100.0-900
材質1樹脂本体:アルミ-
適合本体GW-C25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト