ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリップレンチ

通常単価(税別)
14,089円
税込単価
15,498円
通常出荷日:5日目

【特長】・化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます・レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプレンチ(スチール製)
  • くわえられる管(呼び寸法) (mm)
    25
  • くわえられる管(外径) (mm)
    32.5
  • 全長 (mm)
    250
  • JANコード
    4989065114692
  • トラスココード
    658-7206
  • 質量(g)
    700
  • 適合管
    化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
  • 品名
    グリップレンチ 化粧管25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GW-C25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GW-C25の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(スチール製)
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
25
くわえられる管(外径)(mm)
32.5
全長(mm)
250
JANコード
4989065114692
トラスココード
658-7206
質量(g)
700
適合管
化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
品名
グリップレンチ 化粧管25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GW-C25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,089円
( 15,498円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます
・レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます
【用途】
・化粧管の締め付けに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップレンチの型番GW-C25のページです。 型番GW-C25に関する仕様情報を記載しております。
グリップレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップレンチ
グリップレンチ 化粧管13
脚付パイプバイス
MCC サドルチェーンクランプ I-150S
ジョイントコネクター PJ
MCC コンパクトエルボクランプ 75
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格14,089円6,865円22,187円56,777円5,847円33,774円
通常出荷日5日目1日目5日目6日目6日目6日目
商品タイプパイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)----
くわえられる管(呼び寸法)(mm)2513----
くわえられる管(外径)(mm)32.520.6----
全長(mm)250200----
JANコード498906511469249890651145934989065112780498906511162249890651117694989065110007
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました