ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

木製システム手すり 35mm Eブラケット横型

通常単価(税別)
954円
税込単価
1,049円
通常出荷日:1日目

35mm径の手すり用横型ブラケットです。【特長】・横型ブラケットのスタンダード品です【材質】・亜鉛合金

  • 縦型としてはご使用できません。
  • 手すりを取り付ける以外には使用しないでください。
  • 浴室や屋外での使用には適していません。
  • 土壁、ユニットバス、石貼には取り付け出来ません。ねじは定期的にゆるみがないか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

各部の寸法

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
4976415911766
581-9994
1個
ゴールド
4976415913258
581-8452
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
954円
( 1,049円 )
1日目
954円
( 1,049円 )
1日目

詳細情報

基本情報

35mm径の手すり用横型ブラケットです。
【特長】
・横型ブラケットのスタンダード品です
【材質】
・亜鉛合金

ご注意

  • 縦型としてはご使用できません。
  • 手すりを取り付ける以外には使用しないでください。
  • 浴室や屋外での使用には適していません。
  • 土壁、ユニットバス、石貼には取り付け出来ません。ねじは定期的にゆるみがないか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製システム手すり 35mm Eブラケット横型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製システム手すり 35mm Eブラケット横型
木製システム手すり 35mm Eエンドブラケット
木製システム手すり 35mm木製エンドキャップ
木製システム手すり 35mm Nエンドブラケット
木製システム手すり 35mm手すり専用丸棒
コロバン棒 フリーハンド ストレート
メーカーECLETECLETECLETECLETECLETECLET
通常価格954円1,172円892円1,941円4,934円2,314円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプ
丸座径(mm)5055×45-40×37-36.2
全長(mm)505538.5372000-
摘要高さ×厚さ(mm):70×71.14高さ×厚さ(mm):45×72高さ×厚さ(mm):30×38.5高さ×厚さ(mm):80×72.5--
質量(g)131127.00013.000206.0001360.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト