ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

木製システム手すり 35mm Eエンドブラケット

通常単価(税別)
1,172円
税込単価
1,289円
通常出荷日:1日目

【特長】・エンドブラケットのベーシックタイプです・タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です

  • 手すりを取り付ける以外には使用しないでください。
  • 浴室や屋外での使用には適していません。
  • ねじは定期的に緩みが無いか確認してください。
  • 土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
4976415914972
581-8431
1個
ゴールド
4976415914989
581-8428
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172円
( 1,289円 )
1日目
1,172円
( 1,289円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドブラケットのベーシックタイプです
・タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です

ご注意

  • 手すりを取り付ける以外には使用しないでください。
  • 浴室や屋外での使用には適していません。
  • ねじは定期的に緩みが無いか確認してください。
  • 土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製システム手すり 35mm Eエンドブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製システム手すり 35mm Eエンドブラケット
木製システム手すり 35mm Eブラケット横型
木製システム手すり 35mm Nエンドブラケット
木製システム手すり 35mm木製エンドキャップ
木製システム手すり 35mm手すり専用丸棒
コロバン棒 フリーハンド ストレート
メーカーECLETECLETECLETECLETECLETECLET
通常価格1,172円954円1,941円892円4,934円2,314円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプ
丸座径(mm)55×455040×37--36.2
全長(mm)55503738.52000-
摘要高さ×厚さ(mm):45×72高さ×厚さ(mm):70×71.14高さ×厚さ(mm):80×72.5高さ×厚さ(mm):30×38.5--
質量(g)127.000131206.00013.0001360.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト