ファクトリーサプライ用品技術窓口
SK-11
ナイロン製ハンドクランプ
SK-11
通常価格(税別):447円~
通常出荷日:在庫品1日目
日動工業
LED投光器常設用フラットライト LJS-FHシリーズ
通常価格(税別):26,907円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)【100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:4日目
スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):561円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
マジックストラップ(強力結束)
エスコ
通常価格(税別):209円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,549円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
トラスコ中山
通常価格(税別):830円~
通常出荷日:1日目
【特長】・握りやすい樹脂ハンドルを採用しています・樹脂カバー付なので、素材を傷めません【用途】・工作や...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,056円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

スーパーツール
シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装
5通常価格(税別):1,167円~

トラスコ中山
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)
4.6通常価格(税別):1,414円~

スーパーツール
ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)
0通常価格(税別):1,677円~

TAKAGI
深型Cクランプ 50mm×100mm
5通常価格(税別):792円

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,922円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~