ファクトリーサプライ用品技術窓口

バネセット(5本入)

通常単価(税別)
562円
税込単価
618円
通常出荷日:1日目

【特長】・ニッパー用バネセットです・適合機種:NRA-150、MN-125、PLN-125、PLN-1...

詳細を確認
  • 商品分類
    プラスチックニッパー / マイクロニッパー・精密ニッパー
  • 部品種類
    バネ
  • JANコード
    4975180936493
  • 質量(g)
    4
  • トラスココード
    858-5907
  • 適合機種
    NRA-150、MN-125、PLN-125、PLN-125R
  • 仕様
    バネセット(5本入)

ご注意

  • 適合機種をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-5の仕様・寸法情報

商品分類
プラスチックニッパー / マイクロニッパー・精密ニッパー
部品種類
バネ
JANコード
4975180936493
質量(g)
4
トラスココード
858-5907
適合機種
NRA-150、MN-125、PLN-125、PLN-125R
仕様
バネセット(5本入)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562円
( 618円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッパー用バネセットです
・適合機種:NRA-150、MN-125、PLN-125、PLN-125R

ご注意

  • 適合機種をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バネセット(5本入)の型番B-5のページです。 型番B-5に関する仕様情報を記載しております。
バネセット(5本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バネセット(5本入)
N-31-1コイルバネ
N-21-1コイルバネ
N-32-1コイルバネ
コイルバネ N-21・N-31・N-32
N-58-2リードストッパー
メーカートップ工業アズワンアズワンアズワンホーザンアズワン
通常価格562円721円680円721円576円 -752円
通常出荷日1日目7日目7日目11日目2日目7日目
商品分類プラスチックニッパー / マイクロニッパー・精密ニッパー-----
部品種類バネ---バネ-
JANコード4975180936493-----
質量(g)4-----
トラスココード858-5907-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました