ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロング

通常単価(税別)
9,332円
税込単価
10,265円
通常出荷日:1日目

【特長】・モニターとノートパソコンを設置でき、スペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができるダ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DPA-DL03BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DPA-DL03BKの仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
卓上クランプ固定
アーム可動方向
フレキシブル
対応ディスプレイサイズ
~32インチ
耐荷重(Kg)
10~20kg
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
有
色
黒
奥行(mm)
122
高さ(mm)
548
耐荷重(kg)
約8(×2)
幅(mm)
913
JANコード
4549550255929
質量(g)
4300
トラスココード
503-3566
材質1
スチール
対応サイズ
モニター:13~32インチ
取り付け画面数
2画面
固定方式
クランプ式/グロメット式
軸数
5軸
可動範囲
パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
取り付け可能天板厚
クランプ式:10~88mm、グロメット式:10~75mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DPA-DL03BK

耐荷重(Kg)

奥行(mm)

高さ(mm)

耐荷重(kg)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

対応サイズ

取り付け画面数

取り付け可能天板厚

最小発注数量
10~20kg
122
548
約8(×2)
913
4549550255929
4300
503-3566
モニター:13~32インチ
2画面
クランプ式:10~88mm、グロメット式:10~75mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,332円
( 10,265円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニターとノートパソコンを設置でき、スペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができるダブルアームタイプのモニターアームです
【セット内容】
・クランプ×1、L字プレート×1、 ポール×1、アーム×2、VESAマウント×2、グロメット用上プレート×1、ノートパソコントレー×1、ケーブルホルダー(ポール)×1、ケーブルホルダー(アーム)×4、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M5皿ネジ×1、M10皿ネジ×1、M6×10(×4)、ノートパソコン固定ネジ(M4)×4、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×4)、M5×12(×4)、ワッシャー×4、取扱説明書×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロングの型番DPA-DL03BKのページです。 型番DPA-DL03BKに関する仕様情報を記載しております。
モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニターアーム ディスプレイアーム ダブルアーム ロング
ディスプレイアーム
モニターアーム(支柱取付用)
モニターアーム MARシリーズ
モニターアーム 機械式
470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°
メーカーエレコムアイリスオーヤマエスコタカチ電機工業トラスコ中山エスコ
通常価格9,332円8,075円8,507円 -4,195円 -5,695円27,384円
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目5日目
取付方法アーム(本体)卓上クランプ固定卓上クランプ固定ポール固定壁面固定卓上クランプ固定卓上クランプ固定
アーム可動方向フレキシブル水平・垂直--傾斜垂直
対応ディスプレイサイズ~32インチ~32インチ~24インチ-~32インチ~24インチ
取付方法(モニタ)VESA75/VESA100VESA75/VESA100--VESA75/VESA100-
首振り・回転有有-有無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました