ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ライト付き拡大鏡 3倍率

通常単価(税別)
2,856円
税込単価
3,142円
通常出荷日:1日目

【特長】・大きな長方形レンズでハッキリ見えます・12個のLEDライトを内蔵しているため、とても明るく、...

詳細を確認
  • 単4形アルカリ乾電池×3本で別売品です。
  • 電池寿命は使用環境状況によって異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AM50-K
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AM50-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
3
レンズ寸法(mm)
111(H)×178(W)
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
無
電源
単4形乾電池×3本
JANコード
4971660959198
質量(g)
100.000
トラスココード
219-7868
材質1
本体:ABS
材質2
レンズ:アクリル
本体寸法(mm)
約13×200×154(D×W×H)
電池寿命(時間)
約40
LEDライト
12個内蔵
セット内容・付属品
レンズクリーナー、取扱説明書(保証書付)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AM50-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,856円
( 3,142円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな長方形レンズでハッキリ見えます
・12個のLEDライトを内蔵しているため、とても明るく、明るさの調整も簡単です
・超軽量のためラクに持ち歩けます
【用途】
・読書や新聞の閲覧に

ご注意

  • 単4形アルカリ乾電池×3本で別売品です。
  • 電池寿命は使用環境状況によって異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライト付き拡大鏡 3倍率の型番AM50-Kのページです。 型番AM50-Kに関する仕様情報を記載しております。
ライト付き拡大鏡 3倍率のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライト付き拡大鏡 3倍率
照明付きルーペ L-95-10
ライト付90mm拡大鏡
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)
ホルダー(ステンレスボール付き)
LED照明拡大鏡 LEDS
メーカーキングジムアズワン池田レンズ工業新潟精機(SK)アズワン京葉光器
通常価格2,856円12,761円1,079円31,899円8,296円 -38,929円 -
通常出荷日1日目8日目4日目在庫品1日目26日目〜1日目
商品タイプ手持ちルーペ--マイクロスコープ--
倍率(倍)3-2.530 / 200--
レンズ寸法(mm)111(H)×178(W)-φ90 / 90---
ライト有無LEDライト有--LEDライト有--
スケール有無無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト