ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

単管用フック

通常単価(税別)
556円
税込単価
612円
通常出荷日:5日目

【特長】・単管パイプに掛けれるSフックです・ケーブルや看板を吊り下げるのに最適です【材質】・鉄(ビニコ...

詳細を確認
  • 荷重をかけすぎないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A-1007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-1007の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
[Sカン] Sカン
線径(mm)
5(仕上径6)
参考使用荷重(kg)
9
JANコード
4968462260072
トラスココード
607-5590
質量(g)
49.000
材質1
鉄(ビニコート)
色
ストーングレー
A(mm)
130
B(mm)
55
C(mm)
20
タイプ
ネット用
適合パイプ径(mm)
48.6
品名
ISH-130VN
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-1007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556円
( 612円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプに掛けれるSフックです
・ケーブルや看板を吊り下げるのに最適です
【材質】
・鉄(ビニコート)

ご注意

  • 荷重をかけすぎないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管用フックの型番A-1007のページです。 型番A-1007に関する仕様情報を記載しております。
単管用フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管用フック
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
ニッサチェイン プラスチックSフック6×90mm黄色(4個入り)
ダイカストアイストラップ タグ付き
ゴールドスナップH型 スチール
Qリング
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格556円445円485円148円435円238円
通常出荷日5日目1日目9日目2日目2日目2日目
特性・用途該当なし--該当なし該当なし該当なし
種類SカンSカン-アイストラップスイベル・スナップリング
線径(mm)5(仕上径6)4----
参考使用荷重(kg)912----
JANコード496846226007249684620082544968462000524496846201458349684621960364968462332144
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました