ファクトリーサプライ用品技術窓口
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ディープソケット(12角) 6D
TONE
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 4S
TONE
通常価格(税別):748円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):1,099円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・インパクト用ソケットボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ・しっかり掴みながら傷をつ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,295円 ( 1,425円 ) | 1日目 |
1,295円 ( 1,425円 ) | 1日目 |
1,295円 ( 1,425円 ) | 1日目 |
1,295円 ( 1,425円 ) | 1日目 |
1,295円 ( 1,425円 ) | 1日目 |
1,535円 ( 1,689円 ) | 1日目 |
1,453円 ( 1,598円 ) | 1日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
1,538円 ( 1,692円 ) | 1日目 |
1,538円 ( 1,692円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 1日目 |
1,538円 ( 1,692円 ) | 1日目 |
【特長】
・インパクト用ソケットボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ
・しっかり掴みながら傷をつけない
【用途】
・インパクトレンチなどの工具での作業用に
【材質】
・特殊工具鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):945円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
4.3通常価格(税別):1,051円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):748円~