ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミドリ安全
ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm
通常価格(税別):11251円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mm
トラスコ中山
通常価格(税別):10531円~
通常出荷日:1日目
KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):3714円~
通常出荷日:4日目
KTC(京都機械工具)
15°ロングめがねレンチ【3個入り】
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):4084円~
通常出荷日:4日目
KTC(京都機械工具)
板ラチェットめがねレンチ(仮締め用)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):3690円~
通常出荷日:4日目
旭金属工業
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
旭金属工業
通常価格(税別):2150円~
通常出荷日:2日目
SK-11
クイックコンビレンチ
SK-11
通常価格(税別):584円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角) 2SB-L
TONE
通常価格(税別):1277円~
通常出荷日:在庫品1日目
SK-11
スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ
SK-11
通常価格(税別):801円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)
通常価格(税別):528円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ・しっかり掴みながら傷を...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,960円 ( 2,156円 ) | 1日目 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 1日目 |
1,960円 ( 2,156円 ) | 1日目 |
1,990円 ( 2,189円 ) | 1日目 |
2,070円 ( 2,277円 ) | 1日目 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 1日目 |
【特長】
・インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ
・しっかり掴みながら傷をつけない
【用途】
・インパクトレンチなどの工具での作業用に
【材質】
・特殊工具鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
5通常価格(税別):1,570円~

KTC(京都機械工具)
インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
4.5通常価格(税別):1,870円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~